(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vibración neumática

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Almohadilla de vibración neumática

Precio unitario estándar(USD):
-
Días para el envío:
10 Días o más

[Aplicaciones]
· Se utiliza para sacudir el polvo dentro de la tolva.
[Caracteristicas]
· Un disco de silicona que no daña fácilmente la tolva.
· Temperatura resistente al calor: 170°C o menos

Detalles

Número de Parte
Material del vástago

Especificar por

  • Acero al carbón
  • Acero inoxidable
  • Eliminar
Color

Especificar por

  • Azul
  • Blanco
  • Eliminar
Días para enviar

Clasificar por

  • Por fecha de entrega más rápida
  • Por fecha de entrega más lento
  • Eliminar
Precio unitario estándar(USD)

Clasificar por

  • Precio: Bajos a altos
  • Por el precio más alto
  • Eliminar
Cantidad
Acero al carbón
Azul
10 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-SPA221
Días para enviar 10 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material del vástago
    Acero al carbón
  • Color
    Azul
Acero inoxidable
Blanco
10 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-SUSPA211
Días para enviar 10 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco

Cargando…

Buscando. Espere.

Cancelar

Es posible filtrar la lista de productos mediante las selecciones que se encuentran bajo el nombre de la especificación del artículo.

  1. 1

Ilustración

Almohadilla de vibración neumática: imagen relacionada

Especificaciones

Tabla de especificaciones

Almohadilla de vibración neumática: imagen relacionada

Almohadilla de vibración neumática: imagen relacionada

 


Más información

Especificaciones / Resumen

■ Uso

1. Taladre un agujero de ø22 en la tolva.
Adjuntar alrededor de la mitad de la forma cónica.

2. Retire la arandela y la tuerca unidas a la unidad principal,
ajuste de manera que los pernos de la almohadilla de vibración sobresalgan del interior de la tolva, luego fije la arandela y la tuerca.
(Consulte la figura para ver la apariencia después del montaje).

3. Instale la tubería de aire para suministrar aire comprimido.
El diámetro interno del perno de la almohadilla de vibración es de 1/4 ”rosca NPT.
(Como la forma es diferente de 1/4 "PT, se recomienda el uso de un tapón de conversión NPTNPT⇒ PT).
Conecte la tubería de aire con un enchufe, acoplador, junta de manguera, etc.

4. Suministro de presión de aire de 0.2 MPa. Como hay una vibración y presión constantes durante el suministro de aire,
el polvo no ingresará a la almohadilla de vibración.
Dado que la almohadilla de vibración y la tolva estarán en contacto cercano entre sí, incluso cuando se detiene el suministro de aire y se detiene la vibración,
No hay entrada de polvo.

Ejemplo de uso

Almohadilla de vibración neumática: imagen relacionada

Uso

  1. 1. Taladre un agujero de ø22 en la tolva.
  2. 2. Retire la arandela y la tuerca unidas a la unidad principal, ajústelas de manera que los pernos de la almohadilla de vibración sobresalgan del interior de la tolva, luego fije la arandela y la tuerca. (Consulte la figura para ver un ejemplo de uso después del montaje).
  3. 3. Instale la tubería de aire para suministrar aire comprimido. El diámetro interno del perno de la almohadilla de vibración tiene rosca de 1/4 "NPT (ya que la forma es diferente de 1/4" PT, se recomienda el uso de un tapón de conversión NPT⇒ PT). Conecte la tubería de aire con un tapón , acoplador, junta de manguera, etc.
  4. 4. Suministre una presión de aire de 0.2 MPa. Dado que hay una vibración y presión constantes durante el suministro de aire, el polvo no ingresará a la almohadilla de vibración. Dado que la almohadilla de vibración y la tolva estarán en contacto cercano incluso cuando el suministro de aire se detenga y la vibración se detiene, no habrá ingreso de polvo.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico