(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas para Extracción de Resina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas para Extracción de Resina

Precio unitario estándar(USD):
-
Días para el envío:
Durante el mismo día

[Aplicaciones]
Se utiliza para extraer bebederos endurecidos dentro del casquillo del bebedero.

(i)Advertencia

  • La especificación del sujetador en el reverso de la tuerca ciega ha cambiado. No hay otros cambios en las especificaciones.
  • La serie M-PB-SP2 se suspenderá en enero de 2023. No hay productos alternativos recomendados.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Especificaciones básicas

  • L(mm)
    180
  • l1(mm)
    26
  • V(mm)
    16.5
  • D(mm)
    55
  • W(mm)
    9.5
  • W1(mm)
    2
  • A(mm)
    12.8
  • Material
    Consejo: latón

Detalles

Número de Parte
Días para enviar

Clasificar por

  • Por fecha de entrega más rápida
  • Por fecha de entrega más lento
  • Eliminar
Precio unitario estándar(USD)

Clasificar por

  • Precio: Bajos a altos
  • Por el precio más alto
  • Eliminar
Cantidad
Durante el mismo día

Existencias

-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-PB-SP1
Días para enviar : Durante el mismo día

Existencias

Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • L(mm)
    180
  • l1(mm)
    26
  • V(mm)
    16.5
  • D(mm)
    55
  • W(mm)
    9.5
  • W1(mm)
    2
  • A(mm)
    12.8
  • Material
    Consejo: latón

Cargando…

Buscando. Espere.

Cancelar

Es posible filtrar la lista de productos mediante las selecciones que se encuentran bajo el nombre de la especificación del artículo.

  1. 1

Ilustración

Extractor de colada: Imagen relacionada

Especificaciones

Tabla de especificaciones

Número de pieza TipoL
Largo total (mm)
ℓ1VDWW1AG
M-PB-SP1
180
26
16.5
55
9.5
2
12.8
20

Más información

Especificaciones / Resumen

■ Aplicaciones Se utilizan para extraer los tubos endurecidos dentro del casquillo del tubo.

 


Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico