(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Aplicaciones]
· Se usa para quitar las cabezas de los husillos.
[Caracteristicas]
· El tipo S se puede utilizar para cabezas de tornillo para 3, 4 y 5 ranuras. El tipo L es para 4 y 5 ranuras.
· Diseñado para ajustarse a la cabeza del tornillo en equilibrio simplemente empujando la garra en los agujeros con los números grabados 3, 4 y 5 en un lado y girando el tornillo ranurado en el lado de inserción, lo que permite un trabajo de extracción suave. El grabado de tipo L son los números 4 y 5.
· Viene con cinco garras, cada una de las cuales se puede apretar independientemente. La punta de la garra es de latón, lo que evita que dañe las cabezas de los tornillos.
Es posible filtrar la lista de productos mediante las selecciones que se encuentran bajo el nombre de la especificación del artículo.
Número de parte | d (ø) | L (mm) | ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|
Tipo | Tamaño | |||
M-STW | S | 80 | 344 | 230 |
L | 140 | 689 | 500 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente