(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
Eje de extensión para cepillo limpiador de husillo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Eje de extensión para cepillo limpiador de husillo

Precio unitario estándar(USD):
-
Días para el envío:
Durante el mismo día

[Aplicaciones]
Se utiliza para limpiar cilindros.
Un eje de extensión para conectar con un cepillo cilíndrico.
Para obtener detalles sobre el cepillo cilíndrico, haga clic aquí

(i)Advertencia

  • La serie M-WESL-G se suspenderá en enero de 2023. M-WES-S/M-WESL-S son productos alternativos recomendados. Comprueba las diferencias en las especificaciones.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Especificaciones básicas

  • Material
    Acero
  • Largo total(mm)
    960
  • Diámetro interior apropiado
    1/4NPT
  • Diámetro Máximo (ø)
    19

Detalles

Número de Parte
Días para enviar

Clasificar por

  • Por fecha de entrega más rápida
  • Por fecha de entrega más lento
  • Eliminar
Precio unitario estándar(USD)

Clasificar por

  • Precio: Bajos a altos
  • Por el precio más alto
  • Eliminar
Cantidad
Durante el mismo día

Existencias

-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-WES-S
Días para enviar : Durante el mismo día

Existencias

Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material
    Acero
  • Largo total(mm)
    960
  • Diámetro interior apropiado
    1/4NPT
  • Diámetro Máximo (ø)
    19

Cargando…

Buscando. Espere.

Cancelar

Es posible filtrar la lista de productos mediante las selecciones que se encuentran bajo el nombre de la especificación del artículo.

  1. 1

Especificaciones

Tabla de especificaciones

Número de pieza
M-WES-S
Total
Longitud
(mm)
Adecuado
Interno
Diámetro
Máximo
Diámetro
(⌀)
MaterialNúmero de pieza
9601/4NPT19③Acero inoxidable 304M-WES-S
[ ! ] Consulte con nuestro WOS si la orden de compra excede la cantidad mostrada.

Más información

Especificaciones / Resumen

 

Eje de extensión: imagen relacionada

Eje de extensión: imagen relacionada


Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico