(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gasa de cobre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Gasa de cobre

Precio unitario estándar(USD):
-
Días para el envío:
Durante el mismo día o más

[Aplicaciones]
Se utiliza para facilitar la eliminación de la resina apelmazada del tornillo.
[Características]
· Se puede envolver una gasa de cobre alrededor del tornillo en un área de contacto grande, en comparación con un cepillo, lo que resulta en una mayor efectividad. Además, la gasa de cobre se puede utilizar durante el proceso de pulido, después de aplicar cera para el mantenimiento de tornillos (M-HGMX) para garantizar que la cera se aplique completamente.

Especificaciones básicas

  • Tamaño
    Ancho: 13 cm.
  • Material
    Cobre

Detalles

Número de Parte
Largo total(m)

Especificar por

  • 2
  • 5
  • 10
  • 30
  • Eliminar
Días para enviar

Clasificar por

  • Por fecha de entrega más rápida
  • Por fecha de entrega más lento
  • Eliminar
Precio unitario estándar(USD)

Clasificar por

  • Precio: Bajos a altos
  • Por el precio más alto
  • Eliminar
Cantidad
2
Durante el mismo día

Existencias

-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-RCG-2
Días para enviar : Durante el mismo día

Existencias

Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    Ancho: 13 cm.
  • Material
    Cobre
  • Largo total(m)
    2
5
Durante el mismo día

Existencias

-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-RCG-5
Días para enviar : Durante el mismo día

Existencias

Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    Ancho: 13 cm.
  • Material
    Cobre
  • Largo total(m)
    5
10
8 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-RCG-10
Días para enviar 8 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    Ancho: 13 cm.
  • Material
    Cobre
  • Largo total(m)
    10
30
Durante el mismo día

Existencias

-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-RCG-30
Días para enviar : Durante el mismo día

Existencias

Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    Ancho: 13 cm.
  • Material
    Cobre
  • Largo total(m)
    30

Cargando…

Buscando. Espere.

Cancelar

Es posible filtrar la lista de productos mediante las selecciones que se encuentran bajo el nombre de la especificación del artículo.

  1. 1

Especificaciones

Tabla de especificaciones

Gasa de cobre: imagen relacionada

 

Gasa de cobre: imagen relacionada

 

Gasa de cobre: imagen relacionada


Más información

Ejemplo de uso

Haga clic aquí para ver el video

Cera para mantenimiento de tornillos: imagen relacionada
  1. 1. Prepare los tornillos retirados de la máquina de moldeo.
  2. 2. Retire la resina de los tornillos que se pueden quitar fácilmente con un cepillo, etc.
  3. 3. Aplique M-HGMX en una cantidad adecuada a la resina que no se puede eliminar con un pincel.
    * Si el tornillo está caliente, M-HGMX se derretirá rápidamente, permitiendo un uso más efectivo.
  4. 4. Sobre el M-HGMX adjunto, retire la resina atascada con una pulidora de tornillo (como Copper Gauze M-RCG o un cepillo)
  5. 5. Repita los pasos 3 a 4 hasta que se elimine la resina.
  6. 6. Después del trabajo, limpie con un paño de desecho seco para que no queden residuos de resina en el tornillo.

Ejemplo de uso

Uso

  1. 1. Envuelva la resina adherida al tornillo y pula.
  2. 2. Se pueden lograr mejores efectos de pulido doblándolo al doble o triple grosor.
 Gasa de cobre: imagen relacionada
 Gasa de cobre: imagen relacionada

Precauciones de uso

Dado que esta es una operación cuando el tornillo está a alta temperatura, use equipos como guantes para inyección para evitar quemaduras