(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas para pinzas neumáticas tipo redondas/cuadradas

Cuchillas para pinzas neumáticas tipo redondas/cuadradas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

AIR NIPPERS
· Tipo de punta: hoja delantera
· Tipo de hoja: Para tipos redondos y cuadrados

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HOJAS PARA PINZAS DE AIRE CUADRADAS / REDONDAS: Imagen relacionada
 
Número de Parte
MN3BJ
MN5BJ
MN10LAP
MN10LAS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de la punta Capacidad de corte (resina blanda) ø
(mm)
Capacidad de corte (resina dura) ø
(mm)
No. nominal aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto--NR3/NS3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto--NR5/NS5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para resina42.6NR10L/NS10L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Estándar--NR10L/NS10L

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones


Los productos / tamaños en verde son de un estándar abolido en abril de 2012.

HOJAS PARA PINZAS DE AIRE CUADRADAS / REDONDAS: Imagen relacionada

· Tabla de especificaciones

Modelos aplicablesCapacidad de corte ø (mm)abc (°)dePeso
(g)
Número de parte
Resina blandaResina rígidaAlambre de cobreAlambre de hierroCuerpo no.PuntaForma
MGT-NR3
MGT-NS3
1.00.524713.05.035MN3BJ
MGT-NR5
MGT-NS5
1.00.524713.04.040MN5BJ
MGT-NR10L
MGT-NS10L
1.81.235123020.05.0120MN10LAS
4.02.635121516.05.0120AP

· La capacidad se indica como una guía de referencia. Varía según las condiciones de uso.
· El peso incluye el resorte de la cuchilla.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Especificaciones / Resumen

■ forma

S: estándar
Adecuado para cortar alambres de acero tales como alambres de cobre y hierro.
HOJAS PARA PINZAS DE AIRE CUADRADAS / REDONDAS: Imagen relacionada

P: para resina
Cuchilla estándar para cortar resina
HOJAS PARA PINZAS DE AIRE CUADRADAS / REDONDAS: Imagen relacionada

J: hoja recta
Se puede configurar perpendicular a la puerta.
HOJAS PARA PINZAS DE AIRE CUADRADAS / REDONDAS: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de punta Cuchilla delantera Tipo de hoja Para tipos redondos y cuadrados.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico