(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas para Pinzas Neumáticas

Cuchillas para Pinzas Neumáticas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

AIR NIPPERS
· Parte componente: método de diapositiva
· Tipo de hoja: Para tipo deslizante

PDF

Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MNT05AJL
MNT05AJT
MNT10AJ
MNT10AJH
MNY03AJ
MNY03AJL
MNY03AJT
MNY05AJ
MNY05AJB
MNY05AJL
MNY05RAJ
MNY10AD
MNY10AH
MNY10AJ
MNY10AJB
MNY10AJL
MNY10AJT
MNY10RAH
MNY10RAJ
MNY15AH
MNY15AJ
MNY15AJL
MNY15RAH
MNY15RAJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de la punta Base aplicable Tipo de punta Capacidad de corte (resina blanda) ø
(mm)
Capacidad de corte (resina dura) ø
(mm)
No. nominal aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recta largaPara deslizamiento verticalPara cuchillas tanto hacia adelante como hacia atrás2.51.305/05R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hoja delgada rectaPara deslizamiento verticalPara cuchillas tanto hacia adelante como hacia atrás2.51.505/05R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RectoPara deslizamiento verticalPara cuchillas tanto hacia adelante como hacia atrás3.52.310/10R
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Carburo recto con chip de alta velocidad.Para deslizamiento verticalPara cuchillas tanto hacia adelante como hacia atrás3.52.310/10R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RectoPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera21.303G
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Recta largaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera1.61.103G
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Hoja delgada rectaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera21.303G
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RectoPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Carburo recto con virutaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recta largaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera2.81.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RectoPara deslizamiento horizontalCuchilla inversa3205R
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cuchilla para resinaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera2.31.610/10G/10S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuchilla de manivelaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera3.52.310/10G/10S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RectoPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera3.52.310/10G/10S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Carburo recto con virutaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera3.52.310/10G/10S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recta largaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera3.22.110/10G/10S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hoja delgada rectaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera3.52.310/10G/10S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuchilla de manivelaPara deslizamiento horizontalCuchilla inversa3.52.310R/10GR/10S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RectoPara deslizamiento horizontalCuchilla inversa3.52.310R/10GR/10S
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cuchilla de manivelaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera42.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RectoPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera42.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recta largaPara deslizamiento horizontalCuchilla delantera3.72.315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cuchilla de manivelaPara deslizamiento horizontalCuchilla inversa42.615R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RectoPara deslizamiento horizontalCuchilla inversa42.615R

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones


Los productos / tamaños en verde son de un estándar abolido en abril de 2012.

Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada

· Tabla de especificaciones
■ Para deslizamiento horizontal (cuchilla delantera / cuchilla inversa)

Modelos aplicablesCapacidad de corte ø (mm)abcePeso
(g)
Número de parte
Resina blandaResina rígidaCuerpo no.PuntaForma
MGT-NY03G2.01.321.07.010.53.017MNY03AJ
1.61.127.07.010.54.021AJL
2.01.321.07.010.53.017AJT
MGT-NY053.02.022.07.010.54.022MNY05AJ
2.81.631.07.010.55.529AJL
3.02.022.07.010.54.022AJB
MGT-NY05R3.02.022.07.010.54.022MNY05RAJ
MGT-NY10
MGT-NY10G
MGT-NY10S
3.52.324.07.212.06.028MNY10AJ
3.22.133.07.212.08.037AJL
2.31.626.57.2d1 4.2
d2 2.5
6.031AD
3.52.324.07.212.06.028AJB
3.52.324.07.212.06.026AJT

Especificaciones / Resumen

■ forma
J: hoja recta
Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada

JL: hoja larga recta
Para cuando hay una distancia entre la puerta y el cuerpo de la pinza
Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada

JT: hoja delgada recta
La sección de la cuchilla es delgada, y el plano seccional se puede terminar suavemente

Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada
JY: hoja estrecha y recta
Para cuando el ancho de la puerta es estrecho y la hoja estándar es demasiado gruesa
Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada

D: cuchilla para resina
Para el procesamiento colectivo de puertas tridimensionales, como las puertas de acceso

Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada
JB: recto, con punta de carburo
Para cortar alambres de acero duro y resina que contiene una gran cantidad de fibra de vidrio.
'Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada

JH: recto, con punta de acero de alta velocidad
Para cortar alambre de piano y para cuando el acero de aleación especial ordinario tiene una durabilidad insuficiente
Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada
H: manivela
Evita la interferencia entre el producto y el cuerpo principal.
Cuchillas para pinzas de aire tipo diapositiva: Imagen relacionada

* Tenga en cuenta que hay cuchillas hacia adelante y hacia atrás.
El uso común de las cuchillas hacia adelante y hacia atrás no es posible para el tipo horizontal.
 

Información básica

Parte componente Método de deslizamiento Tipo de hoja Para tipo deslizante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico