(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de metal de succión / Tipo de accesorio de un toque

Accesorios de metal de succión / Tipo de accesorio de un toque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios de metal de succión / Tipo de accesorio de un toque
  • Accesorios de metal de succión / Tipo de accesorio de un toque
  • Accesorios de metal de succión / Tipo de accesorio de un toque
  • Accesorios de metal de succión / Tipo de accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios metálicos de succión (conexión instantánea), consulte las secciones siguientes:

PDF

Accesorios metálicos de succión / Tipo de accesorio de un toque: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-VPHC15
M-VPHC40
M-VPHE15
M-VPHE40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones


Los productos / tamaños en verde son de un estándar abolido en abril de 2012.

Accesorios metálicos de succión / Tipo de accesorio de un toque: Imagen relacionada

· Tabla de especificaciones

Diámetro exterior del tubo
φD
Diámetro de la copa aplicable
No.
Muelle de carga máxima
(N)
Masa
(g)
Número de parte
TipoNo.
64 a 152.721.5M-VPHC15
20 a 402840

· Carga {kgf} = Carga N × 0.101972
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
 

Diámetro exterior del tubo
φD
Diámetro de la copa aplicable
No.
Masa
(g)
Número de parte
TipoNo.
64 a 1516.5M-VPHE15
20 a 4024.540

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
Tenga en cuenta que los tubos blandos, como los de nylon y vinilo, pueden no ser montables o pueden causar fugas de aire. (Material del tubo recomendado: uretano)

Ejemplo de uso

Accesorios metálicos de succión / Tipo de accesorio de un toque: Imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico