(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contador de ciclos

Contador de ciclos
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el contador de ciclos, consulte las secciones siguientes:

PDF

(1)
Material de la carcasa de nailon reforzado con fibra de vidrio
Accesorios tornillos Allen M4-25 (2 piezas)
Placas de identificación para identificación de herramientas.
Temperatura máxima de funcionamiento 160°C

(2)
Material acero
Accesorios tornillos Allen M4-25 (2 piezas)

プラ型サイクルカウンタ: Imagen relacionada

Carcasa de nailon relleno de vidrio.
Temperatura máxima de funcionamiento 120°C

S45C
varilla del actuador
Niquelado electrolítico

プラ型サイクルカウンタ: Imagen relacionada

Fabricado por la corporación PROGRESSIVE. Counter view es una marca registrada de PROGRESSIVE Corporation. PAT. PEND.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-RCC
M-RCCB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de incrustación
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de montaje exterior

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

プラ型サイクルカウンタ: Imagen relacionada

プラ型サイクルカウンタ: Imagen relacionada
 

Número de pieza
M—RCC ((Solo 1)
M—RCCB ((1) + (2))

 

Número de piezaL
Incrementos de 0.1 mm
M—CVR60.0 to 124.0


Método para especificar la dimensión L
L = espesor de la placa del molde móvil T+saliente de la varilla del actuador de 4,0 mm
Especificar teniendo en cuenta la tolerancia del espesor de la placa del molde T.
La parte que sobresale de la varilla del actuador es la carrera de la varilla del actuador. Si la carrera es inferior a 3,75 mm, el contador no funcionará.
Por el contrario, si la carrera supera los 4,25 mm, el contador puede dañarse al cerrar el molde.

Días para enviar

● Cuando la cantidad de M-RCC· M-RCCB

es ≥ 51, consultar por los días de envío.

Más información

プラ型サイクルカウンタ: Imagen relacionada


■ Características
· El conteo se activa mecánicamente; no se producirán errores de conteo si el contador se instala correctamente.
· Cada contador tiene un número de serie diferente que será utilizado para identificar el contador con el molde.
Los contadores se venden en orden aleatorio.
· Se incluye placa de identificación para identificación de herramientas. Aplique el sello adhesivo en la parte posterior de la placa de identificación al frente del mostrador.

■ Notas
El contador es mecánico no reiniciable.
Para fines de prueba de moho, el indicador de 7 dígitos no comienza desde 0 (se mostrará un valor de 9999980).
Debido a la estructura del producto falta una parte del indicador de conteo "5". (プラ型サイクルカウンタ: Imagen relacionada)


プラ型サイクルカウンタ: Imagen relacionada

■ Características
· El conteo se activa mecánicamente; no se producirán errores de conteo si el contador se instala correctamente.
· Cada contador tiene un número de serie diferente que será utilizado para identificar el contador con el molde.
Los contadores se venden en orden aleatorio.

■ Notas
El contador es mecánico no reiniciable.
Para fines de prueba de moho, el indicador de 7 dígitos no comienza desde 0 (se mostrará un valor de 9999980).
M—Contador CVR: Asegúrese de que la varilla del actuador tenga una carrera de 4,0 mm±0,25.


M—CVR:
El contador de disparos CounterView™ es una marca registrada de
Corporación internacional de componentes progresivos, cubierta
por la patente estadounidense número 5.571.539, la patente canadiense número 2.166.237,
Número de patente europea EP726129, número de patente africana
2005/5337 y Asia y otros pendientes.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico