(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes: junta recta / para fijar el tipo de llave hexagonal (serie resistente al calor de 60 grados) [10-30 piezas por paquete]【10-30 piezas por paquete】

Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes: junta recta / para fijar el tipo de llave hexagonal (serie resistente al calor de 60 grados) [10-30 piezas por paquete]

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Toma eléctrica
· Producto: Enchufe y enchufe
· Material: Latón + niquelado
· Material: Latón + niquelado
· Resistente al calor: 60°C

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
10PACK-ASOC4-01
10PACK-ASOC6-01
10PACK-ASOC8-01
10PACK-ASOC8-02
10PACK-ASOC10-02
10PACK-ASOC10-03
10PACK-ASOC12-03
30PACK-ASOC4-01
30PACK-ASOC6-01
30PACK-ASOC8-01
30PACK-ASOC8-02
30PACK-ASOC10-02
30PACK-ASOC10-03
30PACK-ASOC12-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico