(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de molde -Enchufes- [10 piezas por paquete]【10-30 piezas por paquete】

Acopladores de molde -Enchufes- [10 piezas por paquete]

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Tapones en ángulo
· Producto: 0,250 pulgadas (6,35 mm)
· Material: Latón
· Material: Latón
· Resistente al calor: 180°C

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
10PACK-MKPM1
10PACK-MKPM2
10PACK-MKPM3
30PACK-MKPM1
30PACK-MKPM2
30PACK-MKPM3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico