(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho - dimensión L, dimensión W, opción para brida - (Números de pieza)

Calentadores de cartucho - dimensión L, dimensión W, opción para brida -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto
· Marca: MISUMI

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCHA6-[50-200/1]-V[200,​220]-W[50-510/10]
MSCHN6-[50-200/1]-V[200,​220]-W[50-510/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Con / sin brida V (voltaje)
(V)
W (potencia)
(W)
Forma de brida L (longitud del calentador)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

200 ~ 22050 ~ 510A50 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno200 ~ 22050 ~ 510Ninguno50 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

D (diámetro del calentador)(mm) 6 A Recto Forma de la raíz Tipo estándar
Tipo de calentamiento Defecto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico