(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas para Enchufe de Circuito de Refrigeración

Herramientas para Enchufe de Circuito de Refrigeración

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Herramientas para Enchufe de Circuito de Refrigeración
  • Herramientas para Enchufe de Circuito de Refrigeración
  • Herramientas para Enchufe de Circuito de Refrigeración
  • Herramientas para Enchufe de Circuito de Refrigeración
  • Herramientas para Enchufe de Circuito de Refrigeración
  • Herramientas para Enchufe de Circuito de Refrigeración
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las herramientas para el enchufe del circuito de refrigeración, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Herramientas para el tapón del circuito de refrigeración: imagen relacionada
Número de Parte
JWPK3
JWPK4
JWPK6
JWPKS
JWPKW
JWPKW-WRENCH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormulario de venta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Herramienta D6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Herramienta D8 y 10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Herramienta D12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Establecer productos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Llave especial · Manual de instrucciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Herramientas para el tapón del circuito de refrigeración: imagen relacionada
 
Numero de parte
①~⑩JWPKS
②・⑩JWPKW
JWPK3
JWPK4
JWPK6
■ Profundidad para cargar el enchufe del circuito de enfriamiento
Diámetro de la vía de agua DMax. profundidad
Fmáx. (※ 1)
6150
8200
10200
12250

(※ 1) Máx. valor de escala en la tubería de escala

Más información

■ Características
· A juego con cuatro tipos de diámetro de pozo de agua, D = 6, 8, 10 y 12 mm.
· JWPKS, conjunto de herramientas para Cooling Circuit Plug, es una herramienta especial para arreglar
JWPZ (>> Página izquierda) en el orificio de enfriamiento.
· Puede fijar el enchufe del circuito de enfriamiento en cualquier posición utilizando el valor de escala en el tubo de escala y el tapón.
■ Guía de uso
· Si monta el enchufe del circuito de refrigeración, el juego de herramientas especiales y las piezas individuales para combinación, JWPKW + JWPK3, 4 o 6 están disponibles.
· En el momento del mantenimiento del molde o cuando la ubicación de fijación se encuentra en la posición incorrecta, retire el tapón del circuito de enfriamiento taladrando el orificio y reemplácelo con un nuevo tapón del circuito de enfriamiento.

Ejemplo

Tools For Cooling Circuit Plug:Related Image