(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos Ajustables para Caudal de Corredera

Pernos Ajustables para Caudal de Corredera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Tipo de pasador ajustable de cantidad de flujo: Tornillo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RRCB6-4
RRCB6-6
RRCB6-8
RRCB8-6
RRCB8-8
RRCB8-10
RRCB10-8
RRCB10-10
RRCB10-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (diámetro de la cabeza)
(mm)
E (espesor de la cabeza)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cantidad de flujo tipo de pin ajustable Tornillo