(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de compuerta con punta de clavija -SKH51 / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/D-

Bujes de compuerta con punta de clavija -SKH51 / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/D-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bujes de compuerta con punta de clavija -SKH51 / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/D-
  • Bujes de compuerta con punta de clavija -SKH51 / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/D-
  • Bujes de compuerta con punta de clavija -SKH51 / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/D-
  • Bujes de compuerta con punta de clavija -SKH51 / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/D-
  • Bujes de compuerta con punta de clavija -SKH51 / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/D-
  • Bujes de compuerta con punta de clavija -SKH51 / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/D-

· Material: SKH51
· Forma: tipo normal
· Forma de paso de punta: SR
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión P: ±0.01

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PGHD1A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHD1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.5,​0.6]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHD1A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHD1A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHD1A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHD1A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-4.9/0.1]
PGHD1A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHD2A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]
PGHD2A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]
PGHD2A4-[10-60/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]
PGHD2A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]
PGHD2A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]
PGHD2A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]
PGHD3A2.5-[8-40/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHD3A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHD3A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHD3A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHD3A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHD3A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHD4A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGHD4A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHD4A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHD4A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGHD4A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGHD4A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGHD5A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]
PGHD5A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHD5A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHD5A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHD5A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHD5A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHDZ1A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHDZ1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.5,​0.6]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHDZ1A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHDZ1A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHDZ1A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHDZ1A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-4.9/0.1]
PGHDZ1A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHDZ2A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]
PGHDZ2A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]
PGHDZ2A4-[10-60/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]
PGHDZ2A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]
PGHDZ2A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]
PGHDZ2A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]
PGHDZ3A2.5-[8-40/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHDZ3A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHDZ3A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHDZ3A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHDZ3A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHDZ3A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de punta Forma de la punta Tolerancia de dimensión P Punta de tolerancia recta D (diámetro exterior)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
B (longitud excluyendo las longitudes de cabeza y punta)
(mm)
C (longitud de la punta)
(mm)
K (ángulo de corte)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
R (punta R)
(mm)
S (ángulo de punta)
(°)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.2-2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 6-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 9-20 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 30-20 ~ 3010 ~ 600.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 35-20 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 50-20 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 50-20 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 400.3 ~ 0.6-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.60.6 ~ 1--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.51 ~ 2--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.62 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.052.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.05-2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.053.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.054.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.055.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.056.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.058.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.052.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 6-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.053.01 ~ 431 ~ 35 ~ 9-20 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.054.01 ~ 541 ~ 35 ~ 30-20 ~ 3010 ~ 600.6 ~ 1.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.055.01 ~ 751 ~ 35 ~ 35-20 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.056.01 ~ 861 ~ 35 ~ 50-20 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.058.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 50-20 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.052.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 400.3 ~ 0.6-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.053.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.054.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.055.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.056.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.058.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Forma Tipo normal Forma de paso de punta SR
Tolerancia de dimensión D 0/-0.005