(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes de enfriamiento de bebederos - Equivalentes a SUS420J2 / Tipo de perno normal · Grosor de brida 10 mm-

Bujes de enfriamiento de bebederos - Equivalentes a SUS420J2 / Tipo de perno normal · Grosor de brida 10 mm-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Tipo de enfriamiento
· Forma a juego con la punta: Recto
· Grosor de la cabeza (mm): 10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBCD16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCD20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCDH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCDH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCK16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCK20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCKH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCKH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCS16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCS20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCSH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCSH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Especificación de la parte táctil de la boquilla D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
Dureza CW (ancho de ranura)
(mm)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61Normal1640 ~ 1000.5 ~ 2-6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61Normal2040 ~ 1500.5 ~ 3.5-6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas1640 ~ 1000.5 ~ 2-6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SKD61Eliminador de cuerdas2040 ~ 1500.5 ~ 3.5-6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SUS420J2 equivalenteNormal1640 ~ 1000.5 ~ 247~50HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SUS420J2 equivalenteNormal2040 ~ 1500.5 ~ 3.547~50HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SUS420J2 equivalenteEliminador de cuerdas1640 ~ 1000.5 ~ 247~50HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SUS420J2 equivalenteEliminador de cuerdas2040 ~ 1500.5 ~ 3.547~50HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SUS420J2 equivalenteNormal1640 ~ 1000.5 ~ 237~43HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SUS420J2 equivalenteNormal2040 ~ 1500.5 ~ 3.537~43HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SUS420J2 equivalenteEliminador de cuerdas1640 ~ 1000.5 ~ 237~43HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SUS420J2 equivalenteEliminador de cuerdas2040 ~ 1500.5 ~ 3.537~43HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de enfriamiento Punta que coincide con la forma Recto Espesor de la cabeza(mm) 10