(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador para unidad de ventilación de gas -MSTVS-

Espaciador para unidad de ventilación de gas -MSTVS-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Espaciador para unidad de ventilación de gas -MSTVS-
  • Espaciador para unidad de ventilación de gas -MSTVS-
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el espaciador para la unidad de ventilación de gas, serie MSTVS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTVM3-12
MSTVM6-15
MSTVS5-[5-50/0.1]
MSTVS8-[5-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
M (diámetro del tornillo)
(mm)
T (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--M812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--M1015
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-5 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-5 ~ 50