(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de núcleo para bloqueo - tipo rectos/tipo embridados -

Pines de núcleo para bloqueo - tipo rectos/tipo embridados -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma de la punta: Sin procesamiento de propinas
· Posición R-chaflanada: Sin bisel R
· Número de caracteres grabados: Sin caracteres grabados
· Dimensión F (posición de brida) (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-H[4,​6]
BCSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSH-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSH-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]
BCSSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
BCSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-H[4,​6]
BCSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
SPHD-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Con / sin brida F (posición de la brida)
(°)
Dureza W (forma externa)
(mm)
H (grosor de brida)
(mm)
HC (cambia el grosor de la brida)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREME051~53HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREME051~53HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DH2F0-2 ~ 204 ~ 6-10 ~ 702 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DH2F0-2 ~ 20-2 ~ 610 ~ 702 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51061~64HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RIGOR053~55HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RIGOR053~55HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREMENinguno-51~53HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DH2FNinguno--2 ~ 20--10 ~ 702 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80Ninguno-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RIGORNinguno-53~55HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREMENinguno-47~49HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10STAVAX ESRNinguno-27~35HRC5.01 ~ 20--10 ~ 1005.01 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREME047~49HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREME047~49HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10STAVAX ESR027~35HRC5.01 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1005.01 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10STAVAX ESR027~35HRC5.01 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1005.01 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51Ninguno-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 1001 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Sin procesamiento de propinas Posición achaflanada en R No biselado en R Numero de caracteres grabados Sin caracteres grabados