(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangas eyectoras rectas de precisión - SKH51/concentricidad 0.01/pared de 0.6 mm/dimensión larga tipo S -

Mangas eyectoras rectas de precisión - SKH51/concentricidad 0.01/pared de 0.6 mm/dimensión larga tipo S -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: +0.01/0
· Material: SKH51
· Concentricidad entre el diámetro del eje del agujero.: ◎ 0.01
· Método aburrido: Corte y pulido de alambre

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESVK-H3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5]
ESVK-H4-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5]
ESVK-H5-[40-225/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-38/0.5]
ESVK-H6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5]
ESVK-H7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-23/0.5]
ESVK-M4-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5]
ESVK-M5-[40-225/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-38/0.5]
ESVK-M6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5]
ESVK-M7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-27.5/0.5]
ESVKB-H5-[40-225/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-38/0.5]
ESVKB-H6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-48/0.5]
ESVKB-H7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-27.5/0.5]
ESVKB-M5-[40-225/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-37.5/0.5]
ESVKB-M6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5]
ESVKB-M7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5]
ESVKJ-H7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJB-H6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5]
ESVKJB-H7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJB-H8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJB-H9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJB-H10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
Método aburrido Método de designación del diámetro del eje L (dimensión L)
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.50.8 ~ 2.8Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00540.8 ~ 2.8Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00550.8 ~ 3.8Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00560.8 ~ 4.8Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00570.8 ~ 5.8Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00582 ~ 6.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00592 ~ 7.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.005102 ~ 8.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.005112 ~ 9.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.005122 ~ 10.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.005132 ~ 11.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.005142 ~ 12.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.023.50.8 ~ 2.3-Selección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0240.8 ~ 2.8-Selección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0250.8 ~ 3.8-Selección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0260.8 ~ 4.8-Selección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0270.8 ~ 5.8-Selección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0282 ~ 6.2-Selección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0292 ~ 7.2-Selección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.02102 ~ 8.2-Selección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.02112 ~ 9.2-Selección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.02122 ~ 10.2-Selección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.02132 ~ 11.2-Selección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.02142 ~ 12.2-Selección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.2 ~ 3.990.8 ~ 2.79Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 27.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054 ~ 4.990.8 ~ 3.79Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055 ~ 5.990.8 ~ 4.79Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056 ~ 6.990.8 ~ 5.79Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0057 ~ 7.992 ~ 6.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0058 ~ 8.992 ~ 7.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0059 ~ 9.992 ~ 8.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00510 ~ 10.992 ~ 9.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00511 ~ 11.992 ~ 10.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00512 ~ 12.992 ~ 11.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00513 ~ 13.992 ~ 12.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.023.2 ~ 3.990.8 ~ 2.79-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 27.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.024 ~ 4.990.8 ~ 3.79-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 37.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.025 ~ 5.990.8 ~ 4.79-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 47.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.026 ~ 6.990.8 ~ 5.79-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.027 ~ 7.992 ~ 6.19-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.028 ~ 8.992 ~ 7.19-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.029 ~ 9.992 ~ 8.19-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0210 ~ 10.992 ~ 9.19-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0211 ~ 11.992 ~ 10.19-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0212 ~ 12.992 ~ 11.19-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0213 ~ 13.992 ~ 12.19-Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)0/-0.00560.8 ~ 4.8Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)0/-0.00570.8 ~ 5.8Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2251 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.00582 ~ 6.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.00592 ~ 7.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.005102 ~ 8.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.005112 ~ 9.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.005122 ~ 10.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.005132 ~ 11.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.005142 ~ 12.2Alambre de corte y pulidoSelección del diámetro del eje40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)0/-0.0055 ~ 5.990.8 ~ 4.79Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 47.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)0/-0.0056 ~ 6.990.8 ~ 5.79Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2251 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.0057 ~ 7.992 ~ 6.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.0058 ~ 8.992 ~ 7.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)0/-0.0059 ~ 9.992 ~ 8.19Alambre de corte y pulidoDiámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2501 ~ 50

Cargando…

 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.01 Tolerancia de diámetro interior +0.01/0 Cónico o no Ninguno
Forma de punta del pasador central Ninguno