(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos eyectores rectangulares biselados en R para moldes grandes -Die Steel SKD61 + Nitrided/Free Designation Type-

Pernos eyectores rectangulares biselados en R para moldes grandes -Die Steel SKD61 + Nitrided/Free Designation Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos eyectores rectangulares biselados en R para moldes grandes -Die Steel SKD61 + Nitrided/Free Designation Type-
  • Pernos eyectores rectangulares biselados en R para moldes grandes -Die Steel SKD61 + Nitrided/Free Designation Type-

· Material: SKD61
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Grosor de la cabeza: 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular con bisel en R para moldes grandes: acero SKD61, nitrurado, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERNXFR4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-3.34/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[40-349/1]
ERNXFR5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[40-349/1]
ERNXFR6-[200-450/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.08/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[45-499/1]
ERNXFR7-[200-450/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[45-499/1]
ERNXFR8-[200-450/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.17/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[45-499/1]
ERNXFR10-[200-450/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[2-9.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXFR12-[200-450/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[2-11.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXFR13-[200-450/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[2-12.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXFR15-[200-450/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[2-14.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXFR16-[200-450/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[2-15.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXFR20-[200-450/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.7/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[55-440/1]
ERNXWR4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-3.34/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[40-349/1]
ERNXWR5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[40-349/1]
ERNXWR6-[200-450/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.08/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[45-499/1]
ERNXWR7-[200-450/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[45-499/1]
ERNXWR8-[200-450/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.17/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[45-499/1]
ERNXWR10-[200-450/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXWR12-[200-450/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXWR13-[200-450/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXWR15-[200-450/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXWR16-[200-450/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERNXWR20-[200-450/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[2-19.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[55-440/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Posición rectangular biselada en R L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
R (esquina R de la esquina de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 3.71 ~ 3.344FR200 ~ 35040 ~ 3490.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)2.5 ~ 4.71 ~ 4.215FR200 ~ 35040 ~ 3490.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)3 ~ 5.52 ~ 5.086FR200 ~ 45045 ~ 4990.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)3.3 ~ 6.62 ~ 6.057FR200 ~ 45045 ~ 4990.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)3.3 ~ 7.62 ~ 7.178FR200 ~ 45045 ~ 4990.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)5 ~ 9.82 ~ 9.810FR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 11.82 ~ 11.812FR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 12.82 ~ 12.813FR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 14.82 ~ 14.815FR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 15.82 ~ 15.816FR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 19.72 ~ 19.720FR200 ~ 45055 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 3.71 ~ 3.344WR200 ~ 35040 ~ 3490.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)2.5 ~ 4.71 ~ 4.215WR200 ~ 35040 ~ 3490.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)3 ~ 5.52 ~ 5.086WR200 ~ 45045 ~ 4990.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)3.3 ~ 6.62 ~ 6.057WR200 ~ 45045 ~ 4990.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)3.3 ~ 7.62 ~ 7.178WR200 ~ 45045 ~ 4990.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)5 ~ 9.81 ~ 9.810WR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 11.81 ~ 11.812WR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 12.81 ~ 12.813WR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 14.81.5 ~ 14.815WR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 15.81.5 ~ 15.816WR200 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 19.82 ~ 19.820WR200 ~ 45055 ~ 4400.1 ~ 0.7

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD61 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Nitrurado
Tratamiento rectangular R-biselado rectangular Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición de chaflán C Ninguno Con / sin forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de forma Normal Guarnición Normal