(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines eyectores rectos - H13 + nitrurado/tipo longitud de designación del diámetro del eje

Pines eyectores rectos - H13 + nitrurado/tipo longitud de designación del diámetro del eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Tipo de forma: Recto
· Referencia de tolerancia de punta: -0.01/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPSN4-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN5-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN6-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN7-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN8-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN10-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN12-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN15-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB4-[5-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB5-[5-400/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB6-[5-400/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB7-[5-500/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB8-[5-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB10-[5-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB12-[5-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB15-[5-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]-S[5-80/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (diámetro de la punta)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (longitud del lado de dimensión P)
(mm)
S (longitud de dimensión D)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

104-5 ~ 4005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

105-5 ~ 4005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-5 ~ 4005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

107-5 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-5 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-5 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-5 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-5 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

103.5 ~ 3.9945 ~ 4005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 ~ 4.9955 ~ 4005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

105 ~ 5.9965 ~ 4005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 ~ 6.9975 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

107 ~ 7.9985 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 9.99105 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 11.99125 ~ 5005 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 ~ 14.99155 ~ 5005 ~ 80

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Recto Escalonado o no escalonado Ninguno Tolerancia de punta (tolerancia de referencia) -0.01/-0.02
Forma de la punta Ninguno