(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubos de enfriamiento puntual

Tubos de enfriamiento puntual

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Material del soporte: Latón
· Método de sujeción: tornillo cónico
· Posición de montaje: Fuera

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JTCP12
JTCT12
SWCP11-300
SWCP12-100
SWCP12-200
SWCP12-300
SWCP12-400
SWCP12-500
SWCT12-100
SWCT12-200
SWCT12-300
SWCT12-400
SWCT12-500
WCPJ6-100
WCPJ6-200
WCPJ6-300
WCPJ6-400
WCPJ6-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSComponentes Material Material (tubería) Método de sujeción D (diámetro de la tubería)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Tipo de articulación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Latón--6-Tipo estático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta rotativaLatón--6-Tipo rotativo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónAcero inoxidableTornillo cónico3100Tipo estático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6100Tipo estático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6200Tipo estático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6300Tipo estático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6400Tipo estático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6500Tipo estático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6100Tipo rotativo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6200Tipo rotativo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6300Tipo rotativo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6400Tipo rotativo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-LatónLatónTornillo cónico6500Tipo rotativo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tubos de enfriamiento-LatónTornillo cónico6100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tubos de enfriamiento-LatónTornillo cónico6200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tubos de enfriamiento-LatónTornillo cónico6300-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tubos de enfriamiento-LatónTornillo cónico6400-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tubos de enfriamiento-LatónTornillo cónico6500-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Posición de montaje Fuera de