(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillos de bebedero -Tipo de perno especial · Grosor de brida 10 mm-

Casquillos de bebedero -Tipo de perno especial · Grosor de brida 10 mm-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Casquillos de bebedero -Tipo de perno especial · Grosor de brida 10 mm-
  • Casquillos de bebedero -Tipo de perno especial · Grosor de brida 10 mm-
  • Incremento de Especificaciones

· Tipo de producto: Fijación con pernos
· Especificación del perno: Perno especial
· Grosor de la cabeza (mm): 10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBBD10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBD13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBD16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBD20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBD25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBDE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBDE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBDE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBDE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBDE25-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBDH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBDH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBDH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBDH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBDH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBM10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBM13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBM16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBM20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBM25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBME10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBME13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBME16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBME20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBME25-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBMH10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]
SBBMH13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]
SBBMH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBBMH20-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]
SBBMH25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]
SBGD10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGD13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGD16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGD20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGD25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDE25-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGDH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGM10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGM13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGM16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGM20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGM25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGME10-[0-100/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGME13-[0-100/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGME16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGME20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGME25-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGMH10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGMH13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGMH16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGMH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5,​1,​2,​3,​4]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGMH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma Especificación de la parte táctil de la boquilla D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
F (profundidad de bolsillo de resina)
(mm)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoNormal100 ~ 1200.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoNormal130 ~ 1500.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoNormal160 ~ 1500.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoNormal200 ~ 2000.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoNormal250 ~ 2000.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina250 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61RectoEliminador de cuerdas250 ~ 2000.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal100 ~ 1200.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal130 ~ 1500.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal160 ~ 1500.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal200 ~ 2000.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoNormal250 ~ 2000.5 ~ 4--2 ~ 80 ~ 23-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina250 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 810.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas100 ~ 1000.5 ~ 4--2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas130 ~ 1000.5 ~ 4--2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 4--2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas200 ~ 1500.5 ~ 4--2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoEliminador de cuerdas250 ~ 1500.5 ~ 4--2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoNormal100 ~ 1200.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoNormal130 ~ 1500.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoNormal200 ~ 2000.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoNormal250 ~ 2000.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoBolsillo de resina100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoBolsillo de resina130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoBolsillo de resina160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoBolsillo de resina200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoBolsillo de resina250 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas100 ~ 1200.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas130 ~ 1500.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas160 ~ 1500.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61CónicoEliminador de cuerdas250 ~ 2000.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal100 ~ 1000.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal130 ~ 1000.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal200 ~ 2000.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal250 ~ 2000.5 ~ 4-1 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoBolsillo de resina100 ~ 1000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoBolsillo de resina130 ~ 1000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoBolsillo de resina160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoBolsillo de resina200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoBolsillo de resina250 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 810.5 ~ 114 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas100 ~ 1000.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas130 ~ 1000.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas160 ~ 1000.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas200 ~ 2000.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoEliminador de cuerdas250 ~ 2000.5 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 24.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fijación de pernos Especificaciones del perno Perno especial Espesor de la cabeza(mm) 10