(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores de distancia

Espaciadores de distancia

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Espaciadores de distancia
  • Espaciadores de distancia
  • Espaciadores de distancia
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores distanciadores con llave plana, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DSN20-50
DSN20-100
DSN20-LC[55-95/5]
DSN25-50
DSN25-100
DSN25-LC[55-95/5]
DSN32-50
DSN32-100
DSN32-LC[55-95/5]
DSN38-50
DSN38-100
DSN38-LC[55-95/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L (longitud del espaciador)
(mm)
LC (corte de longitud del espaciador)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-55 ~ 95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-55 ~ 95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103250-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032-55 ~ 95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038-55 ~ 95