(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termocoples enfundados - tipo accesorio de resorte -

Termocoples enfundados - tipo accesorio de resorte -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Termocoples enfundados - tipo accesorio de resorte -
  • Termocoples enfundados - tipo accesorio de resorte -
  • Termocoples enfundados - tipo accesorio de resorte -
  • Termocoples enfundados - tipo accesorio de resorte -
  • Descuento por volumen

· Cómo montar: Accesorio de resorte
· Temperatura máxima (?): 300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSMH4.9
SSMHJ4.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de termopares
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tipo K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo J

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cómo montar Accesorio de primavera Max. temperatura(℃) 300