(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes integrados · Enchufes / (Serie 99degree resistente al calor) / Juntas en forma de L-

Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes integrados · Enchufes / (Serie 99degree resistente al calor) / Juntas en forma de L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes integrados · Enchufes / (Serie 99degree resistente al calor) / Juntas en forma de L-
  • Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes integrados · Enchufes / (Serie 99degree resistente al calor) / Juntas en forma de L-
  • Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes integrados · Enchufes / (Serie 99degree resistente al calor) / Juntas en forma de L-
  • Descuento por volumen

· Material: Latón + niquelado electrolítico
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 99°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: en forma de L

Cuerpo principal: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico
Anillo de liberación: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico
Rosca: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico.
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT).
* La parte del hilo se aplica con sellador.
JUNTAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDES - TAPONES INTEGRADOS · ENCHUFES/(SERIE RESISTENTE AL CALOR 99 grados)/JUNTAS EN FORMA DE L -:Imagen relacionada
JUNTAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDES - TAPONES INTEGRADOS · ENCHUFES/(SERIE RESISTENTE AL CALOR 99 grados)/JUNTAS EN FORMA DE L -:Imagen relacionada
M-KH • M-KH están hechos en estructura integral,
y no se puede desmontar.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm2) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 99°C.
Establezca la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto)
para que no supere la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí )
cuando use este enchufe.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-KH6-01-1
M-KH8-01-1
M-KH8-02-1
M-KH10-02-1
M-KH12-03-1
M-KL4-01-1
M-KL6-01-1
M-KL8-01-1
M-KL8-02-1
M-KL10-01-1
M-KL10-02-1
M-KL10-03-1
M-KL12-02-1
M-KL12-03-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la manguera aplicable
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
e (Altura desde el centro)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061/823.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/824.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/425.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/832.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/817.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/820.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081/822.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081/422.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101/826.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101/426.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/826.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121/429.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10123/829.7

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

 
JUNTAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDES - TAPONES INTEGRADOS · ENCHUFES/(SERIE RESISTENTE AL CALOR 99 grados)/JUNTAS EN FORMA DE L -:Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboDdLaeBℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
4×2.5414.510.52.522.824.117.61081/8M-KL 4-01-1
6×4616.512.542527.320.1126-01-1
8×6817.714.562831.322.3148-01-1
3132.2111/48-02-1
10×7.5102018.532.537.826.11781/810-01-1
835.538.7111/410-02-1
36.539.4123/810-03-1
12×91222.621.537.542.229.721111/412-02-1
938.542.9123/8 12-03-1
 
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboDLado Allen
B
Laeℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
6×4616.512.51415.623.823.281/8M-KH 6-01-1
8×6817.714.51415.623.824.481/88-01-1
1720.428.325.9111/48-02-1
10×7.5102018.51720.428.328111/410-02-1
12×91222.621.52123.132.432.4123/8 12-03-1
 

Información básica

Material Latón + niquelado electrolítico Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 99℃
Con / sin válvula Sin válvula A En forma de l Sección de instalación de llave