(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Retenedores de eslabones tensores: retenedor y perno, serie LKT

Retenedores de eslabones tensores: retenedor y perno, serie LKT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Clasificación del producto: Retenedores especiales para eslabón tensor.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LKT10
LKT10-18
LKT13
LKT13-18
LKT16
LKT16-18
LKT20
LKT20-18
LKTB10
LKTB10-18
LKTB13
LKTB13-18
LKTB16
LKTB16-18
LKTB20
LKTB20-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior del retenedor del eslabón de tensión)
(mm)
Formulario de venta Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Retenedor + Perno11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Retenedor + Perno18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Retenedor + Perno11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Retenedor + Perno18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Retenedor + Perno11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Retenedor + Perno18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Retenedor + Perno11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Retenedor + Perno18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Solo retenedor11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Solo retenedor18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Solo retenedor11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Solo retenedor18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Solo retenedor11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Solo retenedor18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Solo retenedor11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Solo retenedor18

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Clasificación del producto Retenedores especiales para enlace de tensión Con / sin uretano en retenedor Ninguno