(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillos de localización- Productos de paquete · Tipo de hombro-

Anillos de localización- Productos de paquete · Tipo de hombro-
  • Descuento por volumen

· Tipo de bebedero compatible: Para tipo hombro
· Tipo de anillo de localización: Tipo estándar
· Dimensión D (diámetro exterior del anillo de localización) (mm): 100
· Número de tornillos: 4 agujeros

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
10PACK-LRSS100-15
10PACK-LRSS100-20
20PACK-LRSS100-15
20PACK-LRSS100-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST (altura)
(mm)
Unidad de ventas
(piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de bebedero aplicable Para el tipo de hombro Tipo de anillo de localización Tipo estándar D (diámetro exterior del anillo de localización)(mm) 100
No. de tornillos 4 agujeros