(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas libres (para aislamiento térmico) - normal - para tornillo avellanado - barreno -

Arandelas libres (para aislamiento térmico) - normal - para tornillo avellanado - barreno -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SUS416
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las arandelas gratuitas para aislamiento térmico: perno normal, avellanado y avellanado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MWFBS-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-49.5/0.1]
MWFBS-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-49.5/0.1]
MWSCS-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]
MWSCS-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]
MWZCS-D[10-20/0.1]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1]
MWZCS-D[20.5-100/0.5]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto d/P/V (diámetro del agujero)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
t (espesor)
(mm)
V (diámetro del agujero · diámetro de avellanado)
(mm)
H (longitud del orificio Gimlet)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para perno avellanado-5 ~ 201 ~ 503 ~ 700 ~ 49.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para perno avellanado-20.5 ~ 1001 ~ 503 ~ 700 ~ 49.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Llanura-5 ~ 201 ~ 503 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Llanura-20.5 ~ 1001 ~ 503 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado3 ~ 6810 ~ 203 ~ 505 ~ 701 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado3 ~ 6820.5 ~ 1003 ~ 505 ~ 701 ~ 48

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SUS416