(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Designación de numeración secuencial Pasadores centrales rectos con grabado: carácter cóncavo, diámetro del eje Dimensiones D y P configurables en incrementos de 0,01 mm (Números de pieza)

Designación de numeración secuencial Pasadores centrales rectos con grabado: carácter cóncavo, diámetro del eje Dimensiones D y P configurables en incrementos de 0,01 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con grabado
· Tipo de grabado de caracteres: Carácter cóncavo (Numeración secuencial)
· Número de caracteres grabados: 1 caracteres
· Material: SKH51
· Temple: Acero endurecido

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Grabado de designación de personaje

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Con grabado Material SKH51 Temple Acero endurecido
Tolerancia de dimensión L +0.02/0 Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Carácter cóncavo (numeración secuencial) Numero de caracteres grabados 1 caracteres