(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines eyectores rectangulares con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de punta ・designación de dimensión tipo L・P・W・N -

Pines eyectores rectangulares con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de punta ・designación de dimensión tipo L・P・W・N -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Rectangular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores eyectores rectangulares con posición de brida libre: acero de alta velocidad SKH51, dimensiones L/P/W/N configurables, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERSH1-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-70/1]
ERSH1.5-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-70/1]
ERSH2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-170/1]
ERSH2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-170/1]
ERSH3-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-170/1]
ERSH3.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-170/1]
ERSH4-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-170/1]
ERSH4.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-170/1]
ERSH5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-170/1]
ERSH5.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-170/1]
ERSH6-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-170/1]
ERSHE1-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-50/1]
ERSHE1.5-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-50/1]
ERSHE2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-170/1]
ERSHE2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-170/1]
ERSHE3-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-170/1]
ERSHE3.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-170/1]
ERSHE4-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-170/1]
ERSHE4.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-170/1]
ERSHE5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-170/1]
ERSHE5.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-170/1]
ERSHE6-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-170/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de punta (tolerancia de referencia) P (tamaño de punta de tipo rectangular)
(mm)
W (tamaño de punta de tipo rectangular)
(mm)
D (diámetro del vástago)
(mm)
L (longitud del lado de dimensión P)
(mm)
N
(mm)
S (longitud de dimensión D)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0050.3 ~ 0.80.3 ~ 0.8150 ~ 10023 ~ 705 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0050.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.550 ~ 10023 ~ 705 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0050.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8250 ~ 20023 ~ 1705 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0050.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.550 ~ 20026 ~ 1705 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0050.8 ~ 2.80.3 ~ 2.8350 ~ 20027 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051 ~ 3.30.3 ~ 3.33.550 ~ 20027 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051 ~ 3.80.3 ~ 3.8450 ~ 20029 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.550 ~ 20029 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 4.80.4 ~ 4.8550 ~ 20031 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 20031 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052 ~ 5.80.5 ~ 5.8650 ~ 20033 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.010.3 ~ 0.80.3 ~ 0.8150 ~ 10023 ~ 505 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.010.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.550 ~ 10023 ~ 505 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.010.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8250 ~ 20023 ~ 1705 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.010.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.550 ~ 20026 ~ 1705 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.010.8 ~ 2.80.3 ~ 2.8350 ~ 20027 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.011 ~ 3.30.3 ~ 3.33.550 ~ 20027 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.011 ~ 3.80.3 ~ 3.8450 ~ 20029 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.011.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.550 ~ 20029 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.011.5 ~ 4.80.4 ~ 4.8550 ~ 20031 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.011.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 20031 ~ 1705 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.012 ~ 5.80.5 ~ 5.8650 ~ 20033 ~ 1705 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Rectangular Escalonado o no escalonado Ninguno Forma de la punta Ninguno