(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines para bloque eyector

Pines para bloque eyector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pines para bloque eyector
  • Pines para bloque eyector

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores del bloque eyector, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EBPJ6-[40-450/0.01]-M3
EBPJ7-[40-450/0.01]-M[3,​4]
EBPJ8-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5]
EBPJ10-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5,​6]
EBPJ12-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5,​6,​8]
EBPJ12-[500.1-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
EBPJ16-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
EBPJ16-[500.1-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
EBPJ20-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
EBPJ20-[500.1-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
M (diámetro del grifo)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10640 ~ 4503
1 Pieza(s)

10 Días o más

10740 ~ 4503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10840 ~ 5003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040 ~ 5003 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101240 ~ 5003 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012500.1 ~ 8003 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101640 ~ 5003 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016500.1 ~ 8003 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102040 ~ 5003 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020500.1 ~ 8003 ~ 16