(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHLR, FSHLS

Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHLR, FSHLS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHLR, FSHLS
  • Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHLR, FSHLS
  • Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHLR, FSHLS
FSHLR
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Tratamiento superficial niquelado electrolítico

FSHLS
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Junta tórica (goma fluorada)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubo R (PT)

CONECTORES ESPECIALES PARA MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA (CONECTORES ESPECIALES PARA WHSG�FSHP�FSHF�KGHA): Imagen relacionada
Los valores en () son solo de referencia.

TAPONES ESPECIALES PARA MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA (TAPONES ESPECIALES PARA WHSG�FSHP�FSHF�KGHA): Imagen relacionada
Los valores en () son solo de referencia.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Notas sobre la instalación de la manguera flexible Al instalar la manguera flexible, asegúrese de usar una llave inglesa, etc. para mantener presionada la sección "Z".

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSHLR1
FSHLR2
FSHLS1
FSHLS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon / sin agujero hexagonal d/d1 (diámetro interno)
(mm)
No. (diámetro nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno62

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

CONECTORES ESPECIALES PARA MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA (CONECTORES ESPECIALES PARA WHSG�FSHP�FSHF�KGHA): Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
□Ad1Llave hexagonal
CONECTORES ESPECIALES PARA MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA (TAPONES ESPECIALES PARA WHSG�FSHP�FSHF�KGHA): Imagen relacionadad
Llave hexagonal
TAPONES ESPECIALES PARA MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA (CONECTORES ESPECIALES PARA WHSG�FSHP�FSHF�KGHA): Imagen relacionadab
L(W)ℓ1ℓ2(una)R (PT)M × PitchNúmero de parte
TipoNo.
14566342822913211/8M12×1.25FSHLR1
17668433328111724.51/4M16×1.52
 
Hd1Llave hexagonal
TAPONES ESPECIALES PARA MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA (CONECTORES ESPECIALES PARA WHSG�FSHP�FSHF�KGHA): Imagen relacionadad
LWℓ1(una)R (PT)M × PitchNúmero de parte
TipoNo.
205635.533.5269.5241/8M12×1.25FSHLS1
6838.5352912.525.51/4M16×1.52
Uso en presión atmosférica de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.

Más información

■Notas
Al instalar el conector dedicado (FSHG, FSHGR, FSHL, FSHLR, FSHLS) en la tuerca ciega de la manguera flexible (FSHP, FSHF), no use material de sellado en el lado del conector dedicado (parte del tornillo macho) que pueda causar fugas de líquido. o daños ya que la cinta de sellado interrumpe la conexión del tapón y la tuerca ciega.
Además, al sujetar el conector específico con la tuerca ciega, gire la tuerca ligeramente hasta la mitad de la posición original girándola con la mano. Si gira más, puede provocar fugas de líquido a medida que se raje el manguito dentro de la tuerca ciega.
 

Información básica

Material Latón A En forma de l