(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de bloqueo de separación · -PL Tipo de instalación-

Bujes de bloqueo de separación · -PL Tipo de instalación-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLBSP10
PLBSP13
PLBSP16
PLBSP20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro de la manga de resina)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Cojinete Cómo montar Cara PL