(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerraduras de separación - resistentes al calor - tipo antidesgaste -

Cerraduras de separación - resistentes al calor - tipo antidesgaste -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLH10
PLH13
PLH16
PLH20
PLHB10
PLHB13
PLHB16
PLHB20
PLHP10
PLHP13
PLHP16
PLHP20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSComponentes D (diámetro de la manga de resina)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conjunto (manga de resina + anillo + perno)10-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conjunto (manga de resina + anillo + perno)13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conjunto (manga de resina + anillo + perno)16-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conjunto (manga de resina + anillo + perno)20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno + anillo-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno + anillo-13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno + anillo-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno + anillo-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manga de resina10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manga de resina13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manga de resina16-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10Manga de resina20-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Temperatura de resistencia al calor 120 ° C o menos