(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes del líder del eyector sin aceite -S Dimensión Tipo de aleación de cobre de temperatura larga / alta-

Bujes del líder del eyector sin aceite -S Dimensión Tipo de aleación de cobre de temperatura larga / alta-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoría: Aleación de cobre·tipo sin aceite
· Tipo de producto: Para alta temperatura dimensión S larga

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGBSK20-33
EGBSK20-38
EGBSK25-38
EGBSK25-43
EGBSK30-43
EGBSK30-53
EGBSK35-53
EGBSK35-68
EGBSK40-53
EGBSK40-68
EGBSK50-68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno) L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105068

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Aleación de cobre · Tipo libre de aceite Tipo de producto Para alta temperatura S dimensión larga