(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de bloques cónicos laterales (Números de pieza)

Juegos de bloques cónicos laterales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Componente: Juego (Pasador + casquillo)
· Tipo de forma: Bloque
· Cónico recto: Forma cónica
· Tipo de montaje: Instalación lateral
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.005

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSST16-6-1
TSST16-6-3
TSST20-6-1
TSST20-6-3
TSST25-8-1
TSST25-8-3
TSST30-8-1
TSST30-8-3
TSST40-10-1
TSST40-10-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de forma cónica
(°)
A (forma externa)
(mm)
E (longitud convexa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Conjunto (Pin + Buje) Tipo de forma Bloque Cónico o recto Forma cónica
Tipo de montaje Instalación lateral Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.005 Simetría contra la sección recta / cónica 0.003 o menos