(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de posicionamiento de diámetro pequeño · Bujes con cabeza

Pernos de posicionamiento de diámetro pequeño · Bujes con cabeza

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos de posicionamiento de diámetro pequeño · Bujes con cabeza
  • Pernos de posicionamiento de diámetro pequeño · Bujes con cabeza
  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Pin
· Cónico recto: forma recta
· Tipo de montaje: tipo de cabeza
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.005
· Concentricidad de la sección recta/cónica: 0,003 o menos

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F-TPNFB6-B14.5
F-TPNFB6-B19.5
F-TPNFB6-B24.5
F-TPNFB6-B29.5
F-TPNFB6-B34.5
F-TPNFB6-B39.5
F-TPNFB6-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFB8-B14.5
F-TPNFB8-B19.5
F-TPNFB8-B24.5
F-TPNFB8-B29.5
F-TPNFB8-B34.5
F-TPNFB8-B39.5
F-TPNFB8-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFB10-B14.5
F-TPNFB10-B19.5
F-TPNFB10-B24.5
F-TPNFB10-B29.5
F-TPNFB10-B34.5
F-TPNFB10-B39.5
F-TPNFB10-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP6-L14.5
F-TPNFP6-L19.5
F-TPNFP6-L24.5
F-TPNFP6-L29.5
F-TPNFP6-L34.5
F-TPNFP6-L39.5
F-TPNFP6-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP8-L14.5
F-TPNFP8-L19.5
F-TPNFP8-L24.5
F-TPNFP8-L29.5
F-TPNFP8-L34.5
F-TPNFP8-L39.5
F-TPNFP8-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP10-L14.5
F-TPNFP10-L19.5
F-TPNFP10-L24.5
F-TPNFP10-L29.5
F-TPNFP10-L34.5
F-TPNFP10-L39.5
F-TPNFP10-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSComponentes Modificaciones D (diámetro exterior)
(mm)
B (longitud del buje)
(mm)
L (longitud del pin)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno614.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno619.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno624.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno629.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno634.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno639.5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Buje614.5 ~ 39.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno814.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno819.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno824.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno829.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno834.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno839.5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Buje814.5 ~ 39.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno1014.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno1019.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno1024.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno1029.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno1034.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BujeNinguno1039.5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Buje1014.5 ~ 39.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno6-14.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno6-19.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno6-24.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno6-29.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno6-34.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno6-39.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin6-14.5 ~ 39.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno8-14.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno8-19.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno8-24.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno8-29.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno8-34.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno8-39.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin8-14.5 ~ 39.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno10-14.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno10-19.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno10-24.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno10-29.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno10-34.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PinNinguno10-39.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin10-14.5 ~ 39.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Pin Cónico o recto Forma recta Tipo de montaje Tipo de cabeza
Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.005 Concentricidad de la sección recta / cónica 0.003 o menos