(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillos de ubicación - Tipo de prensatelas de pasador de bloqueo de corredera-

Anillos de ubicación - Tipo de prensatelas de pasador de bloqueo de corredera-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de bebedero compatible: Tanto para tipo perno como para tipo hombro
· Tipo de anillo de localización: Tipo de prensatelas con pasador de bloqueo de corredor
· Dimensión D (diámetro exterior del anillo de localización) (mm): 100
· Número de tornillos: 2 agujeros

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRJST100-15
LRJST100-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST (altura)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de bebedero aplicable Para ambos tipos de perno y hombro Tipo de anillo de localización Tipo de prensatelas de pasador de bloqueo de corredor D (diámetro exterior del anillo de localización)(mm) 100
No. de tornillos 2 agujeros