(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas deslizantes sin aceite · -Aleación de cobre de 10 mm · 2 agujeros de perno (resistencia al calor 150 grados) Tipo-

Placas deslizantes sin aceite · -Aleación de cobre de 10 mm · 2 agujeros de perno (resistencia al calor 150 grados) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Función: Placa deslizante
· Material: Aleación de cobre
· Grosor (mm): 10
· Ranura de aceite: Libre de aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPSLP30-50
HPSLP30-75
HPSLP30-100
HPSLP40-50
HPSLP40-75
HPSLP40-100
HPSLP50-75
HPSLP50-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Función Placa deslizante Material Aleación de cobre Ranura de aceite Libre de aceite
Espesor(mm) 10