(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas deslizantes sin aceite · -Aleación de cobre de 10 mm · 2 agujeros de perno (espesor de placa más tolerancia) Tipo-

Placas deslizantes sin aceite · -Aleación de cobre de 10 mm · 2 agujeros de perno (espesor de placa más tolerancia) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Función: Placa deslizante
· Material: Aleación de cobre
· Grosor (mm): 10
· Ranura de aceite: Libre de aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSLP30-50
PSLP30-75
PSLP30-100
PSLP30-125
PSLP30-150
PSLP40-50
PSLP40-75
PSLP40-100
PSLP40-125
PSLP40-150
PSLP50-75
PSLP50-100
PSLP50-125
PSLP50-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Función Placa deslizante Material Aleación de cobre Ranura de aceite Libre de aceite
Espesor(mm) 10