(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles de guía lisos sin aceite - Tipo de 120 grados resistente al calor - (Aleación de cobre / SKS3)

Rieles de guía lisos sin aceite - Tipo de 120 grados resistente al calor - (Aleación de cobre / SKS3)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Carriles guía
· Material: Aleación de cobre
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Libre de aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRHZ12.5-15-50
GRHZ12.5-15-60
GRHZ12.5-15-70
GRHZ15-10-50
GRHZ15-10-60
GRHZ15-10-70
GRHZ15-10-80
GRHZ15-15-50
GRHZ15-15-60
GRHZ15-15-70
GRHZ15-15-80
GRHZ15-15-90
GRHZ15-15-100
GRHZ15-20-50
GRHZ15-20-60
GRHZ15-20-70
GRHZ15-20-80
GRHZ15-20-90
GRHZ15-20-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho de riel)
(mm)
T (espesor del riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.51560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.51570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101515100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101520100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles guía Material Aleación de cobre Tacón Sin ranura
Ranura de aceite Libre de aceite