(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de corte de rebabas para recortar

Pernos de corte de rebabas para recortar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de corte con rebabas para molduras, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DCPA5-[50-200/0.01]-P[3-4.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA6-[50-200/0.01]-P[4-5.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA7-[50-200/0.01]-P[5-6.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA8-[50-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA10-[50-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA12-[50-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPE5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPR5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta D (diámetro del eje)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10A510 ~ 5050 ~ 2003 ~ 4.99--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10A610 ~ 5050 ~ 2004 ~ 5.99--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10A710 ~ 5050 ~ 2005 ~ 6.99--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10A810 ~ 5050 ~ 2006 ~ 7.99--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10A1010 ~ 5050 ~ 2008 ~ 9.99--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10A1210 ~ 5050 ~ 20010 ~ 11.99--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10E510 ~ 5050 ~ 2001.5 ~ 4.8-1 ~ 4.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10E610 ~ 5050 ~ 2002 ~ 5.8-1 ~ 5.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10E710 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 6.8-1 ~ 6.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10E810 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 7.8-1 ~ 7.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10E1010 ~ 5050 ~ 2003 ~ 9.8-1 ~ 9.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10E1210 ~ 5050 ~ 2004 ~ 11.8-1 ~ 11.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10R510 ~ 5050 ~ 2001.5 ~ 4.80.2 ~ 11 ~ 4.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10R610 ~ 5050 ~ 2002 ~ 5.80.2 ~ 11 ~ 5.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10R710 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 6.80.2 ~ 11 ~ 6.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10R810 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 7.80.2 ~ 11 ~ 7.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10R1010 ~ 5050 ~ 2003 ~ 9.80.2 ~ 11 ~ 9.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10R1210 ~ 5050 ~ 2004 ~ 11.80.2 ~ 11 ~ 11.8