(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines marcados con fecha para fundición a presión -Tipo regular-

Pines marcados con fecha para fundición a presión -Tipo regular-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Pines marcados con la fecha
· Cómo montar: Estándar
· Escribe: tipo regular

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DDMB8-*-*
DDMB12-*-*
DDMD8-[1-31/1]
DDMD12-[1-31/1]
DDMM8-[1-12/1]
DDMM12-[1-12/1]
DDMN8-*
DDMN12-*
DDMP8-*
DDMP12-*
DDMX8
DDMX12
DDMY8-**
DDMY12-**
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
Caracteres para grabar Grabado de designación de personaje Carácter grabado superior
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Designación libre (fila superior / inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Designación libre (fila superior / inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Mes / día (fila inferior)-1 ~ 31
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Mes / día (fila inferior)-1 ~ 31
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Mes / día (fila superior)-1 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Mes / día (fila superior)-1 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Designación libre (fila inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Designación libre (fila inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Designación libre (fila superior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Designación libre (fila superior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108Sin personajes--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Sin personajes--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Año※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Año※ Designación por WOS-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fecha marcada alfileres Cómo montar Estándar Tipo Tipo regular