(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines eyectores escalonados para fundición a presión - acero moldeado SKD61+Nitruro/tip diámetro - designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores escalonados para fundición a presión - acero moldeado SKD61+Nitruro/tip diámetro - designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores eyectores escalonados para fundición a presión: acero nitrurado SKD61, diámetro y longitud de punta configurables, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DESF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-590/1]
DESF4-[500.1-600/0.1]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-590/1]
DESF5-[50-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-590/1]
DESF5-[500.1-600/0.1]-P[3-4.9/0.01]-N[30-590/1]
DESF6-[50-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-690/1]
DESF6-[500.1-700/0.1]-P[4-5.9/0.01]-N[30-690/1]
DESF7-[50-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-680/1]
DESF7-[500.1-800/0.1]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-680/1]
DESF8-[50-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-790/1]
DESF8-[500.1-800/0.1]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-790/1]
DESF10-[50-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF10-[500.1-800/0.1]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF12-[50-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF12-[500.1-800/0.1]-P[8.9-11.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF15-[50-500/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF15-[500.1-800/0.1]-P[10.9-14.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF20-[50-500/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF20-[500.1-800/0.1]-P[15.9-19.9/0.01]-N[30-780/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (diámetro del eje)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5 ~ 3.9450 ~ 50030 ~ 590
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5 ~ 3.94500.1 ~ 60030 ~ 590
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 ~ 4.9550 ~ 50030 ~ 590
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 ~ 4.95500.1 ~ 60030 ~ 590
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 5.9650 ~ 50030 ~ 690
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 5.96500.1 ~ 70030 ~ 690
1 Pieza(s)

10 Días o más

104.9 ~ 6.9750 ~ 50030 ~ 680
1 Pieza(s)

10 Días o más

104.9 ~ 6.97500.1 ~ 80030 ~ 680
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.9 ~ 7.9850 ~ 50030 ~ 790
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.9 ~ 7.98500.1 ~ 80030 ~ 790
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.9 ~ 9.91050 ~ 50030 ~ 780
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.9 ~ 9.910500.1 ~ 80030 ~ 780
1 Pieza(s)

10 Días o más

108.9 ~ 11.91250 ~ 50030 ~ 780
1 Pieza(s)

10 Días o más

108.9 ~ 11.912500.1 ~ 80030 ~ 780
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.9 ~ 14.91550 ~ 50030 ~ 780
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.9 ~ 14.915500.1 ~ 80030 ~ 780
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015.9 ~ 19.92050 ~ 50030 ~ 780
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015.9 ~ 19.920500.1 ~ 80030 ~ 780