(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos eyectores rectos para fundición a presión -Die Steel SKD61 + Nitrided/L Dimension Designation · Diámetro del eje y designación L Dimension-

Pernos eyectores rectos para fundición a presión -Die Steel SKD61 + Nitrided/L Dimension Designation · Diámetro del eje y designación L Dimension-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores eyectores rectos para fundición a presión: acero nitrurado SKD61, longitud y diámetro del eje configurables, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DEPB4-[50-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]
DEPB5-[50-300/0.01]-P[4-4.99/0.01]
DEPB6-[50-300/0.01]-P[5-5.99/0.01]
DEPB7-[50-300/0.01]-P[6-6.99/0.01]
DEPB8-[50-300/0.01]-P[7-7.99/0.01]
DEPB10-[50-300/0.01]-P[8-9.99/0.01]
DEPB12-[50-300/0.01]-P[10-11.99/0.01]
DEPB15-[50-300/0.01]-P[12-14.99/0.01]
DEPB20-[50-300/0.01]-P[15-19.99/0.01]
DEPL4-[50-500/0.01]
DEPL4-[500.1-600/0.1]
DEPL5-[50-500/0.01]
DEPL5-[500.1-600/0.1]
DEPL6-[50-500/0.01]
DEPL6-[500.1-700/0.1]
DEPL7-[50-500/0.01]
DEPL7-[500.1-800/0.1]
DEPL8-[50-500/0.01]
DEPL8-[500.1-800/0.1]
DEPL10-[50-500/0.01]
DEPL10-[500.1-800/0.1]
DEPL12-[50-500/0.01]
DEPL12-[500.1-1000/0.1]
DEPL15-[50-500/0.01]
DEPL15-[500.1-1000/0.1]
DEPL20-[50-500/0.01]
DEPL20-[500.1-1000/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
P (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1043 ~ 3.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1054 ~ 4.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1065 ~ 5.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1076 ~ 6.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1087 ~ 7.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10108 ~ 9.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

101210 ~ 11.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

101512 ~ 14.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

102015 ~ 19.9950 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-450 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-4500.1 ~ 600
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-550 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-5500.1 ~ 600
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-650 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-6500.1 ~ 700
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-750 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-7500.1 ~ 800
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-850 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-8500.1 ~ 800
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-1050 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-10500.1 ~ 800
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-1250 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-12500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-1550 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-15500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-2050 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-20500.1 ~ 1000