(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines eyectores rectos para moldeado a presión - acero moldeado SKD61 + nitrurado/tipo sin procesar -

Pines eyectores rectos para moldeado a presión - acero moldeado SKD61 + nitrurado/tipo sin procesar -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores eyectores rectos para fundición a presión - acero nitrurado SKD61, en blanco, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DEP4-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]
DEP5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]
DEP6-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
DEP7-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP8-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP10-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP12-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
DEP15-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
DEP20-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

104100 ~ 600
1 Pieza(s)

7 Días o más

105100 ~ 600
1 Pieza(s)

7 Días o más

106100 ~ 700
1 Pieza(s)

7 Días o más

107100 ~ 800
1 Pieza(s)

7 Días o más

108100 ~ 800
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010100 ~ 800
1 Pieza(s)

7 Días o más

1012150 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

1015150 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

1020150 ~ 1000