(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos de cavidad para liberación de gas

Insertos de cavidad para liberación de gas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Insertos de cavidad para liberación de gas
  • Insertos de cavidad para liberación de gas

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los insertos de cavidad para liberación de gas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGV4040-[12,​20,​40]-S[0.03,​0.05]
BGV4050-[12,​20,​40]-S[0.03,​0.05]
BGV4060-[12,​20,​40]-S[0.03,​0.05]
BGV8060-[60,​80]-S[0.03,​0.05]
BGV8070-[60,​80]-S[0.03,​0.05]
BGV8080-[60,​80]-S[0.03,​0.05]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (forma externa)
(mm)
B (forma externa)
(mm)
T (espesor)
(mm)
S (ranuras para liberación de gas)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10404012 ~ 400.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10405012 ~ 400.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10406012 ~ 400.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10806060 ~ 800.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10807060 ~ 800.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10808060 ~ 800.03 ~ 0.05