(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes con corte de puerta - resistente al calor 120 grados/resistente al calor 200 grados -

Resortes con corte de puerta - resistente al calor 120 grados/resistente al calor 200 grados -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Resortes con corte de puerta - resistente al calor 120 grados/resistente al calor 200 grados -
  • Resortes con corte de puerta - resistente al calor 120 grados/resistente al calor 200 grados -
  • Resortes con corte de puerta - resistente al calor 120 grados/resistente al calor 200 grados -
  • Descuento por volumen

· Tipo de alambre: Plano
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes cortados en compuerta (resistentes al calor hasta 120 o 200 grados), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WSV16-20
WSV16-25
WSV16-30
WSV18-20
WSV18-25
WSV18-30
WSV20-25
WSV20-30
WSV20-35
WSV20-40
WSV22-25
WSV22-30
WSV22-35
WSV22-40
WSV22-45
WSV25-30
WSV25-35
WSV25-40
WSV25-45
WSV25-50
WSV30-45
WSV30-50
WSV30-55
WSW16-20
WSW16-25
WSW16-30
WSW18-20
WSW18-25
WSW18-30
WSW20-25
WSW20-30
WSW20-35
WSW20-40
WSW22-25
WSW22-30
WSW22-35
WSW22-40
WSW22-45
WSW25-30
WSW25-35
WSW25-40
WSW25-45
WSW25-50
WSW30-45
WSW30-50
WSW30-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
d (diámetro interno - solo tipo plano) Temperatura de resistencia al calor Constante de resorte
(N/mm)
Carga
(N)
Desviación permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016209200℃32.7163.45.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016259200℃26.2196.17.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016309200℃21.8196.19.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182011200℃39.2196.15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182511200℃31.4235.47.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10183011200℃26.2235.49.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202511.5200℃39.2294.27.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203011.5200℃32.7294.29.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203511.5200℃28.0294.210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204011.5200℃24.5294.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10222512.7200℃49.0367.77.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223012.7200℃40.9367.79.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223512.7200℃35.0367.710.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224012.7200℃30.6367.712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224512.7200℃27.2367.713.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253015200℃54.5490.39.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253515200℃46.7490.310.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254015200℃40.9490.312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254515200℃36.3490.313.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10255015200℃32.7490.315.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304517200℃41.4559.013.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305017200℃37.3559.015.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305517200℃33.9559.016.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016209120℃36.8279.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016259120℃29.4294.210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016309120℃24.5294.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182011120℃42.9326.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182511120℃34.3343.210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10183011120℃28.6343.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202511.5120℃44.1441.310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203011.5120℃36.8441.312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203511.5120℃31.5441.314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204011.5120℃27.6441.316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10222512.7120℃53.9539.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223012.7120℃45.0539.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223512.7120℃38.5539.414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224012.7120℃33.7539.416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224512.7120℃30.0539.418
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253015120℃61.3686.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253515120℃49.0686.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254015120℃42.9686.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254515120℃38.1686.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10255015120℃34.3686.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304517120℃43.6784.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305017120℃39.2784.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305517120℃35.7784.522

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de alambre Plano