(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resortes helicoidales - deflexión intermedia - SWS

Resortes helicoidales - deflexión intermedia - SWS
  • Descuento por volumen

· Temperatura de resistencia al calor: 200°C
· Tipo de alambre: Plano

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NT-SWS10.5-20
NT-SWS10.5-25
NT-SWS10.5-30
NT-SWS10.5-35
NT-SWS10.5-40
NT-SWS10.5-45
NT-SWS10.5-50
NT-SWS10.5-55
NT-SWS10.5-60
NT-SWS10.5-65
NT-SWS10.5-70
NT-SWS10.5-75
NT-SWS10.5-80
NT-SWS12.5-20
NT-SWS12.5-25
NT-SWS12.5-30
NT-SWS12.5-35
NT-SWS12.5-40
NT-SWS12.5-45
NT-SWS12.5-50
NT-SWS12.5-55
NT-SWS12.5-60
NT-SWS12.5-65
NT-SWS12.5-70
NT-SWS12.5-75
NT-SWS12.5-80
NT-SWS14.5-20
NT-SWS14.5-25
NT-SWS14.5-30
NT-SWS14.5-35
NT-SWS14.5-40
NT-SWS14.5-45
NT-SWS14.5-50
NT-SWS14.5-55
NT-SWS14.5-60
NT-SWS14.5-65
NT-SWS14.5-70
NT-SWS14.5-75
NT-SWS14.5-80
NT-SWS14.5-90
NT-SWS14.5-100
NT-SWS14.5-125
NT-SWS14.5-150
NT-SWS17-25
NT-SWS17-30
NT-SWS17-35
NT-SWS17-40
NT-SWS17-45
NT-SWS17-50
NT-SWS17-55
NT-SWS17-60
NT-SWS17-65
NT-SWS17-70
NT-SWS17-75
NT-SWS17-80
NT-SWS17-90
NT-SWS17-100
NT-SWS17-125
NT-SWS17-150
NT-SWS21-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
d (diámetro interno - solo tipo plano) Constante de resorte
(N/mm)
Carga
(N)
Desviación permitida
(mm)
Con / sin pintura descascarada
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5205.510.9087.28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5255.58.7287.210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5305.57.2787.212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5355.56.2387.214
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5405.55.4587.216
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5455.54.8487.218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5505.54.3687.220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5555.53.9687.222
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5605.53.6387.224
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5655.53.3587.226
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5705.53.1187.228
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5755.52.9187.230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5805.52.7387.232
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5206.515.25122.08
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5256.512.20122.010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5306.510.17122.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5356.58.71122.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5406.57.63122.016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5456.56.78122.018
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5506.56.10122.020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5556.55.55122.022
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5606.55.08122.024
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5656.54.69122.026
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5706.54.36122.028
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5756.54.07122.030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.5806.53.81122.032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5208.524.50196.08
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5258.519.61196.010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5308.516.33196.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5358.514.00196.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5408.512.25196.016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5458.510.89196.018
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5508.59.8196.020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5558.58.91196.022
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5608.58.17196.024
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5658.57.54196.026
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5708.57196.028
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5758.56.53196.030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5808.56.13196.032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5908.55.44196.036
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.51008.54.9196.040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.51258.53.92196.050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.51508.53.27196.060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10172510.529.42294.210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10173010.524.52294.212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10173510.521.01294.214
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10174010.518.39294.216
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10174510.516.34294.218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10175010.514.71294.220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10175510.513.37294.222
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10176010.512.26294.224
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10176510.511.32294.226
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10177010.510.51294.228
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10177510.59.81294.230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10178010.59.19294.232
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10179010.58.17294.236
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101710010.57.35294.240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101712510.55.88294.250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101715010.54.9294.260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10213013.535.17422.012

Cargando…

 

Información básica

Tipo de alambre Plano Temperatura de resistencia al calor 200℃